Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero

Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSBR-60

Codice componente
TSBR-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.07 €

3 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 6
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 230 Overall Width(mm) 130
Trusco Code 342-9695 Mass(g) 110 Features Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.
Hardness HRC50~57

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero, il codice articolo è il seguente: TSBR-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSBR-60.

Supporto tecnico