Chiave a brugola testa a sfera manico a T

Chiave a brugola testa a sfera manico a T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· T handle type 2-point fastening type.
· The ball point part can be tilted to one corner at angle of 25° and the tool shows its strength when working in confined areas which are normally out of reach.
· The hardness is HRC 45-57.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB-30
TTB-50
TTB-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.78 €

1 Disponibile 6 giorni 315310780279-467530

13.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

517612492279-469165

14.15 €

1 Disponibile 6 giorni 6187127119279-4705106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. Hardness HRC45~57

Supporto tecnico