Brugola

Brugola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use the shorter end and hold the longer end to tighten with greater force. Use the longer end and hold the shorter end to handle the product to tighten at greater rotating speed.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GX-40

Codice componente
GX-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.31 €

1.62 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 80 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 22
Trusco Code 125-3751 Mass(g) 10 Features Use the shorter end and hold the longer end to tighten with greater force. Use the longer end and hold the shorter end to handle the product to tighten at greater rotating speed.
Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC54~59

Si trova sulla pagina di Brugola, il codice articolo è il seguente: GX-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GX-40.

Supporto tecnico