Brugola (tipo corto)

Brugola (tipo corto)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· The hardness is HRC 50-58.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRRS-20
TRRS-40
TRRS-50
TRRS-60
TRRS-270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1.01 €

0.63 €

1 Stesso giorno

Stock

25016389-56531.82

6.03 €

1.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

47025389-568810.4

6.28 €

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58028389-570018.5

1.57 €

1.35 €

1 Stesso giorno

Stock

69032389-572630.4

80.75 €

1 Disponibile 6 giorni 27250100389-58231784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC50~58

Supporto tecnico