• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola (set da 9 pezzi)

Set chiavi a brugola (set da 9 pezzi)

[Features]
· Engages hex sockets securely and ensures the tightening of screws.
· The hardness is HRC 52-56.
· Matte chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TX-9S

Codice componente
TX-9S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Accessory Hardness

26.78 €

4 giorni Engages hex hole securely and ensures the tightening of screws. Coated with matte chrome plating.HolderHRC52~56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 367 Trusco Code 279-4802

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola (set da 9 pezzi), il codice articolo è il seguente: TX-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TX-9S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico