"Chiave a torsione multifunzione corta" (tipo a lato opposto e piega angolata)

"Chiave a torsione multifunzione corta" (tipo a lato opposto e piega angolata)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Both ends are bent toward the opposite side and opposite corner, and it is possible to use at swing angle 30°.
· It is useful for working in a small place where the space for rotating a hex wrench cannot be secured adequately.
· The hardness is HRC 53-57.
· Made of general chrome vanadium steel.
· Short type torsion wrench TTX-9S.
[Applications]
· Tightening of screws in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTXS-9S
TTXS-15
TTXS-20
TTXS-25
TTXS-30
TTXS-40
TTXS-50
TTXS-60
TTXS-80
TTXS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

82.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109265301-9004-Holder

5.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5Articolo singolo506---304-26930.8-

5.54 €

1 Disponibile 6 giorni 2Articolo singolo566.5---304-27071.7-

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5Articolo singolo638---304-27153-

6.08 €

1 Disponibile 7 giorni 3Articolo singolo7110---304-27235-

7.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4Articolo singolo8012---304-273110-

8.40 €

1 Disponibile 6 giorni 5Articolo singolo9014---304-274018-

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 6Articolo singolo10018---304-275830-

13.51 €

1 Disponibile 9 giorni 8Articolo singolo11223---304-276662-

19.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Articolo singolo12527.5---304-2774105-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Features Both ends are bent toward opposite side and opposite corner, and it is possible to use at swing angle 30°. It is useful for working in a small place where the space for rotating a hex wrench cannot be secured adequately.
Material General chrome vanadium steel Hardness HRC53~57

Supporto tecnico