Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22062
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 32 |
Trusco Code | 421-5834 | Mass(g) | 48.7 | Features | Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali