Codice articolo del costruttore: 13307
Marca: WERA
Prezzo: 14.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
13307
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 233 | JAN Code | 4013288096500 |
Trusco Code | 411-6682 | Mass(g) | 46.3 | Features | Easy to grip T shaped handle. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allows long-life for screws, avoiding damage to the inner part of the hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool. |
Overall Width(mm) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali