Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST-05T |
ST-06T |
ST-07T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 5 | 6 giorni | Base marrone | Light brown | 391-8378 | 1 Roll | ||
16.68 € | 5 | 6 giorni | Tipo bianco | White | 391-8386 | 1 Roll | ||
16.68 € | 5 | 6 giorni | Base marrone | Brown | 391-8394 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1 | Adhesiveness | 6.6N/25mm | Tensile Strength | 137N/25mm |
Mass(g) | 135 | Features | An anti-slippage tape with a surface made of soft material. Suitable to be used for slip-prevention at any place where human skin touches or product damage should be prevented. | Application | For indoors. (for areas used when barefoot) For tool grip and cart cargo box non-slip. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyvinyl Chloride (PVC) | Adhesive | Acrylic |
1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali