Nastro per indurimento Bioran® micro adesivo【1-30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-03-BL
Y-03-BL-50-25-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.05 €

1 Disponibile 6 giorni 356-40372151 Roll

149.49 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni --1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.16 Color Details Blue
Adhesiveness 1.6N/10mm Tensile Strength 46N/10mm Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic

Supporto tecnico