Nastro taglio a P n.4140【1-60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4140-B-50X25
4140-LGR-50X25
4140-LGR-50X25-PACK
4140-LGR-75X25
4140-R-50X25
4140-TM-50X25
4140-Y-50X25
N4140-25-25-0.15-CL-PACK
N4140-25-25-0.15-WB-PACK
N4140-50-25-0.15-BU-PACK
N4140-50-50-0.15-WB-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Stretch
(%)
Amount Of Content

6.21 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo blu50250.155Blue419-6171210-1 Roll

6.21 €

1 Disponibile 5 giorni Verde50250.155Nature green419-6198210-1 Roll

186.57 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Verde50250.155Nature green---1 Box (30 Rolls)

10.44 €

1 Disponibile 6 giorni Verde75250.155Nature green419-6201300-1 Roll

6.52 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo rosso50250.155Red419-6210210-1 Roll

6.21 €

1 Disponibile 5 giorni Trasparenza50250.155Transparency419-6228210-1 Roll

6.52 €

1 Disponibile 5 giorni Gialli50250.155Yellow419-6236210-1 Roll

153.08 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Trasparenza25250.15Transparency--161 Box (60 Rolls)

153.08 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Verde25250.15Nature green--161 Box (60 Rolls)

138.97 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Tipo blu50250.15Blue--161 Box (30 Rolls)

187.92 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Verde50500.15Nature green--161 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Adhesiveness 13.22N/25mm Tensile Strength 97.7N/25mm
Base Material Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Agent Material Acrylic Cutting Method Can cut by hand

Supporto tecnico