Nastro in tessuto protettivo n.148A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148A-25X25
148A-50X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.59 €

1 6 giorni 25419-60402301 Roll

11.38 €

1 6 giorni 50419-60584601 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Length(m) 25
Thickness(mm) 0.32 Adhesiveness 8.83N/25mm Tensile Strength 183.9/25mm
Color Details Light Green Features Sticks well to flat surfaces, curved surfaces and rough surfaces. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico