Nastro biadesivo taglio a P n.7100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7100-10X20
7100-15X20
7100-20X20
7100-50X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.25 €

10 Disponibile 7 giorni 10419-6333651 Roll

6.36 €

10 Disponibile 6 giorni 15419-634197.51 Roll

8.50 €

10 Disponibile 7 giorni 20419-63501301 Roll

21.13 €

10 Disponibile 6 giorni 50419-63763251 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Length(m) 20
Thickness(mm) 0.22 Adhesiveness 14.0N/10mm Color Details Clear
Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico