Supporto telato, nastro biadesivo telato n.711

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
711-25X25
711-50X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.88 €

5 Disponibile 6 giorni 25419-63925001 Roll

29.96 €

5 Disponibile 6 giorni 50419-641410201 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 25
Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 11.76N/25mm Color Details White
Features It has excellent initial adhesiveness. Highly weather resistance and fine workability. Application For fixing carpets, wire protectors and indoor/outdoor posters. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico