Nastro adesivo con lamina di rame conduttiva n.8323

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8323-10X20
8323-15X20
8323-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

22.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10430-68051241 Roll

34.34 €

4 Disponibile 6 giorni 15430-68131861 Roll

57.22 €

1 Disponibile 5 giorni 25430-68213101 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 20
Thickness(mm) 0.07 Adhesiveness 8.58N/25mm Tensile Strength 98.1N/25mm
Color Details Reddish brown Base Material Rolled copper foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive
Cutting Method Cutting Requires Cutter Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico