Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8303-10X20 |
8303-15X20 |
8303-25X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 30 | 15 giorni | 10 | 430-6741 | 68.6 | 1 Roll | ||
21.85 € | 1 | 5 giorni | 15 | 430-6759 | 103.0 | 1 Roll | ||
41.95 € | 1 | 5 giorni | 25 | 430-6767 | 171.5 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.085 | Adhesiveness | 9.81N/25mm | Tensile Strength | 80.9N/25mm |
Color Details | Silver | Base Material | Aluminum Foil | Adhesive Agent Material | Acrylic Conductive |
Cutting Method | Cutting Requires Cutter | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali