Nastro biadesivo con lamina di alluminio con conducibilità elettrica n.791

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
791-15X20
791-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni 15430-66941141 Roll

71.29 €

1 Disponibile 5 giorni 25430-67081901 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 14.71N/25mm Color Details Black
Features High conductivity and thermal conductivity can be obtained in both vertical (thickness direction) and surface direction by simple sticking. Product is made with highly flexible rolled copper foil. Application As an electromagnetic wave shield, and for static electricity removal and fixing ionizing brushes for OA devices. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Material Aluminum Foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico