Nastro adesivo in acrilico per sigillatura / impermeabilizzazione n.418

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
418-BK-50X20
418-TM-50X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

12.11 €

4 Disponibile 6 giorni NeroBlack419-62951 Roll

9.41 €

30 Disponibile 11 giorni TrasparenzaTransparency419-63091 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 25N/20mm Mass(g) 200
Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico