Nastro adesivo a base di alluminio (lucido)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

501

Codice componente
501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

34.25 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.09 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 9N/10mm Tensile Strength 35N/10mm
Trusco Code 322-6883 Mass(g) 650 Features Strong adhesive type aluminum foil tape.
Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs. Specifications Cutting Requires Cutter Specification 2 Matte Type
Operating Temperature Range(°C) 0–150 Base Materials Soft Aluminum Foil Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico