Codice articolo del costruttore: 3303HGJAN-24
Marca: KAMOI KAKOSHI
Prezzo: 8.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Pack (5 pcs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3303HGJAN-24
Codice componente
|
---|
3303HGJAN-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.12 | Details Type | Masking tape |
Color Details | Blue | Adhesiveness | 1.72N/10mm | Tensile Strength | 47.1N/15mm |
Trusco Code | 330-1486 | Mass(g/package) | 210 | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Rubber-Based | Specifications | Can cut by hand | Features | This type is has a sturdy base material and does not have a lot of paper scraps. Its clean finish makes it difficult for tape to peel itself off even on the folds and fall joints of corners. |
Amount Of Content | 1 Pack (5 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura e sigillante (per costruzioni), il codice articolo è il seguente: 3303HGJAN-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3303HGJAN-24.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali