Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SR100JAN-18
Codice componente
|
---|
SR100JAN-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (7 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.08 | Details Type | Masking tape |
Color Details | Yellow | Adhesiveness | 2.51N/10mm | Tensile Strength | 31.8N/15mm |
Trusco Code | 336-0113 | Mass(g/package) | 210 | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Silicone-base | Specifications | Can cut by hand | Features | The silicone-based adhesive seals well to surfaces even if they have been treated with water repellent (silicone processing, etc.). |
Amount Of Content | 1 Pack (7 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro in silicone (per superfici rivestite in silicone), il codice articolo è il seguente: SR100JAN-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR100JAN-18.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali