Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KABUKISJAN-15 |
KABUKISJAN-18 |
KABUKISJAN-24 |
KABUKISJAN-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 308-5422 | 228 | 1 Pack (8 pcs) | |
9.06 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 308-5431 | 240 | 1 Pack (7 pcs) | |
8.67 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 308-5449 | 228 | 1 Pack (5 pcs) | |
8.67 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 308-5457 | 228 | 1 Pack (4 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.09 | Details Type | Masking tape | Color Details | Yellow |
Adhesiveness | 2.07N/10mm | Tensile Strength | 43.6N/15mm | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Specifications | Can cut by hand | Features | Tape does not peel and firmly affixes even when layered. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Easy to rewind and use. |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali