Codice articolo del costruttore: WF420A50
Marca: KONISHI
Prezzo: 16.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WF420A50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.26 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 13N/10mm | Trusco Code | 376-2831 | Mass(g) | 400 |
Features | Acrylic adhesive is used for excellent initialization and low temperature adhesion. Excellent durability and climate resistance. | Application | Combination of light transmitting sheet and airtight sheet. Joint sealant for 2 x 4 panels / insulation. Waterproofing sealant for around windows. Waterproofing sealant for girders. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile (nastro biadesivo), il codice articolo è il seguente: WF420A50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WF420A50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali