Nastro in vinile Pylon Million【10 Pezzi per confezione】

Nastro in vinile Pylon Million

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HF-110-A
  • HF-530-C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HF-110-A
HF-111-A
HF-112-A
HF-113-A
HF-114-A
HF-116-A
HF-117-A
HF-118-A
HF-533-C
HF-536-C
HF-537-C
HF-538-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g/package)
Amount Of Content

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Trasparenza10Clear366-46355001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Verde10Green366-46435001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Gialli10Yellow366-46515001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo blu10Blue366-46605001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo rosso10Red366-46785001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo bianco10White366-46865001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero10Black366-46945001 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Nero10Gray366-47085001 Pack (10 pcs)

35.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo blu20Blue366-47419501 Pack (10 pcs)

35.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Tipo bianco20White366-47679501 Pack (10 pcs)

35.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero20Black366-47759501 Pack (10 pcs)

35.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero20Gray366-47839501 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 19 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 2.21N/10mm Tensile Strength 29.1N/10mm Features Powerful adhesion that can glue to metal, wood, glass, cloth and most other surfaces.
Application Insulation of joint sections and tips of wires and cables. For binding and sorting wiring panel and wire harnesses by color. Identification display of jig, etc. Specifications Can cut by hand Specification 2 Unleaded Type (Lead Free)
Operating Temperature Range -20~60℃ Base Materials Soft Polyvinyl Chloride Film Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Supporto tecnico