Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAFG5025
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.13 | Adhesiveness | 7.5N/25mm |
Tensile Strength | 30N/25mm | Color Details | Green | Trusco Code | 419-5329 |
Mass(g) | 200 | Features | Made using flexible embossed film substrate. The adhesive material is an environmentally friendly non-toluene type. It doesn't leave much behind, and is ideal for floor curing. Difficult to peel off well on curing sheet without peeling the floor coating film. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro taglio Ace per indurimento per pavimenti FG, il codice articolo è il seguente: CAFG5025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAFG5025.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali