Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0115020AL
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Details Type | Aluminum Tape |
Adhesiveness | 30N/25mm | Tensile Strength | 351±49N/50mm | Color Details | Silver |
Trusco Code | 329-6091 | Mass(g) | 190 | Features | Attaches securely to permeable sheets, airtight film and insulation. Outstanding durability (equivalent to 50 years under JIS A6930 testing). Thin and durable, can be overlapped for use, and has excellent workability that prevents hands from becoming dirty. |
Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 100 | Base Materials | Polyethylene Cloth + Aluminum Foil |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio, Ace Cross, il codice articolo è il seguente: 0115020AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0115020AL.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali