Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
208H-12 |
208H-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 1.18N/10mm | 38.2N/10mm | 418-8527 | 1 Pack (10 pcs) | ||
7.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 1.17N/10mm | 37N/10mm | 418-8551 | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.096 | Color Details | Brown | Mass(g) | 168 |
Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Rubber-Based | Cutting Method | Can cut by hand |
Stretch(%) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali