Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2312H-12 |
2312H-18 |
2312H-24 |
2312H-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 430-6384 | 233 | 1 Pack (10 pcs) | |
7.95 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 430-6406 | 245 | 1 Pack (7 pcs) | ||
8.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 430-6414 | 233 | 1 Pack (5 pcs) | ||
7.31 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50 | 430-6449 | 194 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.095 | Adhesiveness | 1.09N/10mm | Tensile Strength | 35.1N/10mm |
Color Details | Green | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 5 | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali