Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
241H-12 |
241H-18 |
241H-20 |
241H-24 |
241H-40 |
241H-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 4987167062217 | 418-8667 | 1 Pack (10 pcs) | |
11.30 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 4987167062224 | 444-4299 | 1 Pack (7 pcs) | |
9.96 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 4987167062231 | 418-8675 | 1 Pack (6 pcs) | |
9.96 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 4987167062248 | 444-4302 | 1 Pack (5 pcs) | |
10.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 4987167062262 | 418-8683 | 1 Pack (3 pcs) | |
9.03 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 4987167062279 | 418-8691 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.096 | Adhesiveness | 1.18N/10mm | Tensile Strength | 40.4N/10mm |
Color Details | Brown | Mass(g) | 140/pack | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali