Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NW-10 |
NW-15 |
NW-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 006-0402 | 61 | 1 Roll | |
7.49 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 20 | 006-0411 | 84 | 1 Roll | |
5.63 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 10 | 006-0429 | 67 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Thickness(mm) | 0.086 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 6.4±1.5N/15mm | Color Details | White | Features | This is an environment-friendly product as recycled paper has been used for the tape base material as well as the core/holder. Ideal for affixing documents, drawings, calendars, posters, etc. |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Recycled Paper (Percentage of used paper is 40%) | Adhesive | Acrylic |
1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali