Per uso esterno, ad esempio come nastro biadesivo per Nice Pleat, compensato e pareti a blocchi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NW-N50

Codice componente
NW-N50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.29 €

10 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.43 Adhesiveness 6.4±1.5N/15mm
Color Details White Trusco Code 276-7104 Mass(g) 200
Features Bonds well to plastic, glass, metal, wood, and bumpy surfaces, and is strong against wind and rain. Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene laminated spun rayon fabric
Adhesive Rubber-Based 1 Roll

Si trova sulla pagina di Per uso esterno, ad esempio come nastro biadesivo per Nice Pleat, compensato e pareti a blocchi., il codice articolo è il seguente: NW-N50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NW-N50.

Supporto tecnico