• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo forte n.541, larghezza 10–50mm【1-120 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J0900
J0900-PACK
J0910
J0910-PACK
J0920
J0920-PACK
J0930
J0930-PACK
J0940
J0940-PACK
J0950
J0950-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

7.05 €

4 giorni 104904140769000391-454265Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

445.42 €

120 Pezzi per confezione

6 giorni 10---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (120 Rolls)

10.37 €

4 giorni 154904140769109391-455195Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

463.73 €

80 Pezzi per confezione

3 giorni 15---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (80 Rolls)

11.78 €

3 giorni 204904140769208391-4569130Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

445.42 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni 20---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (60 Rolls)

19.64 €

4 giorni 304904140769307391-4577195Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

460.68 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni 30---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (40 Rolls)

19.51 €

3 giorni 404904140769406391-4585270Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

321.03 €

28 Pezzi per confezione

6 giorni 40---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (28 Rolls)

31.83 €

4 giorni 504904140769505391-4593295Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

345.85 €

24 Pezzi per confezione

6 giorni 50---Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 10
Thickness(mm) 0.75 Adhesiveness 12.4N/20mm Color Details Black

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico