Nastro biadesivo per impieghi pesanti impermeabile

Nastro biadesivo per impieghi pesanti impermeabile

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T3400

Marca: NITOMS

Prezzo: 5.15

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3400

Codice componente
T3400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.15 €

10 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm
Color Details Black Trusco Code 391-5069 Mass(g) 94
Features Superior in waterproofness, and securely adheres to uneven surfaces or corner parts. Application For securing collection containers and for artificial grass for verandas. Specifications Can cut by hand
Material (base) Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo per impieghi pesanti impermeabile, il codice articolo è il seguente: T3400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3400.

Supporto tecnico