• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo super forte n.5711 per materiale generico【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J0960
J0960-PACK
J0970
J0970-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

6.51 €

3 giorni 124904140769604391-460740Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Roll

362.22 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 12---Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Box (100 Rolls)

10.02 €

3 giorni 204904140769703328-048970Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Roll

385.93 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni 20---Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 5
Thickness(mm) 1.3 Adhesiveness 4.6N/10mm Color Details Black

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico