• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo super forte n.5015 utilizzato per etilene/polipropilene【1-90 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J0990
J0990-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

5.61 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

4904140769901328-0497110Non‐Woven FabricAcrylicCutter Required1 Roll

237.95 €

90 Pezzi per confezione

6 giorni ---Non‐Woven FabricAcrylicCutter Required1 Box (90 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 8N/10mm
Color Details White

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico