• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo super forte n.5321 per l'utilizzo con gomma【1-60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J1000
J1000-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

9.44 €

3 giorni 4904140770006391-4615120Polyester filmSide A (Release Side): Acrylic, Side B: RubberCutter Required1 Roll

326.65 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni ---Polyester filmSide A (Release Side): Acrylic, Side B: RubberCutter Required1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 20
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 10.2 (1 surface)/5.9 (2 surfaces) N/10 mm
Color Details Black

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico