Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J3090 |
J3090-PACK |
J3100 |
J3100-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Individual Packaging (Shrink Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | - | 391-4721 | 200 | - | - | - | 1 Roll | ||
275.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 50 | 4904140790905 | - | 200 | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) | ||
23.81 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 75 | - | 391-4739 | 300 | - | - | - | 1 Roll | ||
246.67 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 75 | 4904140791001 | - | 300 | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.13 | Adhesiveness | 24.7N/25mm | Tensile Strength | 98.1N/20mm |
Color Details | Silver | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.08 mm) | Adhesive | Acrylic |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali