Nastro in alluminio lucido (argento)【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3060
J3060-PACK
J3070
J3070-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

7.81 €

1 15 giorni 50-391-4704180---1 Roll

202.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 504904140790608-1801-501 Box (50 Rolls)

16.81 €

5 Disponibile 7 giorni 75-391-4712260---1 Roll

181.40 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 754904140790707-2601-301 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 10
Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 14.2N/25mm Tensile Strength 29.4N/20mm
Color Details Silver Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 10~80
Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) Adhesive Acrylic

Supporto tecnico