Nastro in tela di vetro in alluminio larghezza 38–75mm【1-24 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3030
J3030-PACK
J3040
J3040-PACK
J3050
J3050-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

8.30 €

6 giorni 38-391-4674130Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

118.82 €

24 Pezzi per confezione

8 giorni 384904140790301-130Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic1-241 Box (24 Rolls)

10.77 €

5 giorni 50-391-4682170Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

169.89 €

24 Pezzi per confezione

8 giorni 504904140790400-170Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic1-241 Box (24 Rolls)

15.66 €

5 giorni 75-391-4691250Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

127.51 €

12 Pezzi per confezione

8 giorni 754904140790509-250Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic1-121 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Length(m) 10
Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 10.3N/25mm Color Details Silver

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico