J3010 / J3020 Nastro in alluminio termoresistente larghezza 38.1mm / 50.8mm utilizzabile a una temperatura tra -60 e 316°C【1-24 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3010
J3010-PACK
J3020
J3020-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

25.29 €

1 Disponibile 5 giorni 38.14904140790103335-59511151 Roll

231.62 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 38.1---1 Box (24 Rolls)

41.15 €

1 Disponibile 5 giorni 50.84904140790202335-59691501 Roll

311.24 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 50.8---1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 9.14
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 4.4~5.2N/10mm Tensile Strength 109.5N/25mm
Color Details Silver Operating Temperature Range(°C) -60-316 (after bonding) Material (base) Soft Aluminum Foil
Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required

Supporto tecnico