Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G0060 |
G0060-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.32 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | 362-1197 | - | - | - | 1 Roll | ||
338.69 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4904140050603 | - | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.5 | Tensile Strength | 160N/25mm |
Color Details | Silver | Mass(g) | 640 | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Material (base) | Soft Aluminum Foil + Polyester Film | Adhesive | Rubber-Based |
Configura
Proprietà di base
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali