• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nastro protettivo per tubi n.303STC non adesivo, finitura a rilievo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J7083

Codice componente
J7083
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications Material (base) Amount Of Content

4.31 €

4 giorni 160Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 39N/10mm
Color Details Ivory Trusco Code 362-1359 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro protettivo per tubi n.303STC non adesivo, finitura a rilievo, il codice articolo è il seguente: J7083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J7083.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico