• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nastro protettivo per tubi n.303 (piatto)【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J7073-PACK

Codice componente
J7073-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications Material (base) Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

214.92 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)1-1001 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 39N/10mm
Color Details Cream JAN Code 4904140870737 Amount Of Content 1 Box (100 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro protettivo per tubi n.303 (piatto), il codice articolo è il seguente: J7073-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J7073-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico