Nastro per riparazioni per impieghi pesanti impermeabile (nastro adesivo butilico bianco) KZ-13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J2210

Codice componente
J2210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

8.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 11.39N/10mm
Color Details White JAN Code 4904140782108 Trusco Code 391-4640
Mass(g) 170 Material (base) Special Non-Woven Fabric Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per riparazioni per impieghi pesanti impermeabile (nastro adesivo butilico bianco) KZ-13, il codice articolo è il seguente: J2210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J2210.

Supporto tecnico