Nastro per riparazioni per impieghi pesanti impermeabile (nastro adesivo butilico nero) KZ-14【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J2220
J2220-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

10.41 €

4 Disponibile 6 giorni -391-4658---1 Roll

143.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 4904140782009-1-501 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 12.3N/20mm
Color Details Black Mass(g) 185 Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) Cloth Adhesive Rubber-Based

Supporto tecnico