Nastro biadesivo impermeabile per impieghi pesanti (nero) KZ-12【1-32 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J2080
J2080-PACK
J2090
J2090-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

13.17 €

1 Disponibile 5 giorni 30-328-0501430---1 Roll

145.02 €

32 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 304904140780708-4301-321 Box (32 Rolls)

29.16 €

4 Disponibile 6 giorni 50-328-0519710---1 Roll

150.79 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 504904140780807-7101-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 10
Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm Color Details Black
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Cotton Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based

Supporto tecnico