Chiusura ermetica per strutture (2x4)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0090

Codice componente
G0090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

22.49 €

2 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 30
Length(m) 5 Thickness(mm) 10 Adhesiveness 10N/25mm
Color Details Black Trusco Code 362-1227 Mass(g) 288
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability Application For making the areas where the floor and walls meet airtight and watertight. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico