Chiusura ermetica per telai finestre G0081 G0082

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G0081
G0082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.83 €

1 Disponibile 5 giorni 15362-12011281 Roll

26.27 €

2 Disponibile 6 giorni 30362-12192381 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 10
Thickness(mm) 5 Adhesiveness 10N/25mm Color Details Black
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability. Application Used for airproofing and waterproofing the window and frame, and for auxiliary materials of airproofed sheets. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico