Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5302A-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.085 | Color Details | Clear |
Trusco Code | 377-7057 | Mass(g) | 332 | Base Materials | Polyester film |
Adhesive | 1-Surface: Silicone, 2-Surface: Acrylic | Cutting Method | Cutter Required | Release-Paper | Available |
180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface(N/20mm) | 10.0 | 180° peel adhesion (stainless steel plate) 2 surfaces(N/20mm) | 11.4 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo n.5302A per gomma in silicone per fissaggio, il codice articolo è il seguente: 5302A-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5302A-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali