Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5-1920
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.23 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 2.7N/10mm | Tensile Strength | 67.4N/10mm | Trusco Code | 377-7031 |
Mass(g) | 74 | Operating Temperature Range(°C) | -10~105 | Base Materials | Acetate Cloth |
Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo isolante super flessibile con dorso in acetato n.5, il codice articolo è il seguente: 5-1920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-1920.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali